Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür.
Malzeme: Silicone Renk: Red, Natural Seri Kodu: SRF0064, SR1088, SRF0065
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Rulo Uzunluğu | Malzeme | d | WT | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,6173 TL - 68,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
95,8338 TL - 95,8338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
319,3493 TL - 782,4057 TL | 25 Stokta |
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
143,5846 TL - 143,5846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
715,0583 TL - 1.751,8928 TL | 25 Stokta |
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
121,3287 TL - 121,3287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
76,5845 TL - 76,5845 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
84,4151 TL - 206,817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin