Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Yeşil, Siyah Seri Kodu: SR1020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105000 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 19000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 323000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 20160 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| 511000 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| 1710 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| 427500 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| 314200 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
| 214200 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
| 45500 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 150000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| 1415 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 64080 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| 54000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin