Our range of Flush Handles snap easily into the mounting hole. The recessed profile offers safety with a flushed positon to the door frame without providing a less effective hand grip. A choice of materials, finishes and sizes allow this range to be a perfect choice for small and large cabinets or machinery covers.
Series Code :SR5466
Seri Kodu: SR5466
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Kulp Biçimi | Renk | Kulp Malzemesi | Silindir Derinliği | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,9372 TL - 77,708 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 85,0501 TL - 132,2999 TL | 14620 Stokta |
5.354 in
136.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
PA
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 553,046 TL - 553,046 TL | 70 Stokta |
7.362 in
187.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 168,8577 TL - 168,8577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangular
|
Gri
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 37,514 TL - 58,3551 TL | 9600 Stokta |
3.78 in
96.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 199,0335 TL - 199,0335 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangular
|
Gri
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 188,0987 TL - 188,0987 TL | 1 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
Rectangular
|
Gri
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 137,6781 TL - 152,9755 TL | 9300 Stokta |
5.346 in
135.8 mm
|
|
Siyah
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 121,2747 TL - 134,7496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.634 in
92.3 mm
|
|
Siyah
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 235,6064 TL - 366,4986 TL | 31500 Stokta |
5.354 in
136.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 70,6046 TL - 109,8292 TL | 18020 Stokta |
3.661 in
93.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 225,7246 TL - 351,1269 TL | 9605 Stokta |
3.661 in
93.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 55,9498 TL - 62,1664 TL | 92 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 438,4982 TL - 487,2203 TL | 448 Stokta |
7.362 in
187.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 394,2548 TL - 438,0608 TL | 17694 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
Rectangular
|
Gri
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 238,5932 TL - 265,1036 TL | 1540 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 309,5366 TL - 343,9295 TL | 9350 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
Rectangular
|
Gri
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 287,6538 TL - 319,6153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin