Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Büzülme Oranı | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
Round
|
|||
| 18 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Purple
|
Flat
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.022 in
0.55 mm
|
3:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Yellow;Green
|
Round
|
|||
| 13 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Purple
|
Flat
|
|||
| 112 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kırmızı
|
Flat
|
|||
| 19 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Purple
|
Flat
|
|||
| 76 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Yeşil
|
Flat
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Yellow;Green
|
Round
|
|||
| 108 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Beyaz
|
Round
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gri
|
Flat
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brown
|
Flat
|
|||
| 25 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Purple
|
Flat
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Brown
|
Round
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Purple
|
Round
|
|||
| 10 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mavi
|
Flat
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Yellow;Green
|
Round
|
|||
| 4 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Brown
|
Round
|
|||
| 39235 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
Round
|
|||
| 133 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kırmızı
|
Flat
|
|||
| 300 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
Round
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin