Naylon 6.6 malzemeden mamuldür; Renkler: açık gri, siyah; Metrik ve PG dişlileri mevcuttur; Koruma derecesi IP-68
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12955 Stokta |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 48420 Stokta |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 1187466 Stokta |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 11960 Stokta |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 23484 Stokta |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 2465 Stokta |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 22575 Stokta |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 1368 Stokta |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 182 Stokta |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 6512 Stokta |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 6500 Stokta |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 195258 Stokta |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 467386 | 245700 Stokta |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 42940 Stokta |
3/8 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 18504 Stokta |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 361 Stokta |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 33022 Stokta |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 2970 Stokta |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 2800 Stokta |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin