Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
369,7766 TL - 369,7766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dahili Diş
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko
|
||
175,4975 TL - 175,4975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Kör Delik
|
Cam Elyafla Güçlendirilmiş Teknopolimer
|
||
177,5382 TL - 177,5382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Kör Delik
|
Cam Elyafla Güçlendirilmiş Teknopolimer
|
||
444,668 TL - 444,668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dahili Diş
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko
|
||
452,3364 TL - 452,3364 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Threaded Stud
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
533,8007 TL - 533,8007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Threaded Stud
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
558,0011 TL - 558,0011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Threaded Stud
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
749,5121 TL - 749,5121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Threaded Stud
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
763,853 TL - 763,853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Threaded Stud
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
545,9507 TL - 545,9507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Threaded Stud
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
550,3327 TL - 550,3327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Threaded Stud
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
456,7183 TL - 456,7183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Threaded Stud
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin