External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.192,4135 TL - 1.192,4135 TL | 40 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
839,3472 TL - 2.056,4007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
842,186 TL - 2.063,3558 TL | 108 Stokta |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.012,8313 TL - 2.481,4367 TL | 2 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1.023,766 TL - 2.508,2267 TL | 17 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
219,0104 TL - 219,0104 TL | 68 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1.272,6775 TL - 3.118,0601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
526,1298 TL - 526,1298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
1.270,0235 TL - 3.111,5575 TL | 28 Stokta |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
1.192,4135 TL - 1.192,4135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
1.317,7426 TL - 1.317,7426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
1.035,7521 TL - 2.537,5927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1.047,8435 TL - 2.567,2166 TL | 5 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
851,4385 TL - 2.086,0243 TL | 50 Stokta |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.272,6775 TL - 3.118,0601 TL | 10 Stokta |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
1.277,9856 TL - 3.131,0648 TL | 22 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
851,4385 TL - 2.086,0243 TL | 2 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
728,1071 TL - 728,1071 TL | 206 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1.260,4688 TL - 1.260,4688 TL | 4 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
220,2137 TL - 262,3678 TL | 10 Stokta |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin