Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.
Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.
These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.
Series Code :SR1525
Seri Kodu: SR1525
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kavrama Tipi | Delik Çapı | Uzunluk | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
13,9839 TL - 34,2604 TL | 2352 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
15,3506 TL - 37,6092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaksız
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
8,2956 TL - 20,3243 TL | 2131 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
10,6194 TL - 26,0174 TL | 320 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
7,791 TL - 19,088 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaksız
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
41,531 TL - 101,7508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
74,6507 TL - 74,6507 TL | 27 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
48,4703 TL - 118,7524 TL | 1175 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
51,835 TL - 126,9956 TL | 289 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
45,3161 TL - 111,0244 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
89,2732 TL - 90,7334 TL | 1950 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
20,082 TL - 49,201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
0.626 in
15.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
45,6316 TL - 111,7973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
29,1243 TL - 71,3545 TL | 419 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
0.512 in
13.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
22,8157 TL - 55,8986 TL | 709 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
SGWA-0222-110 | 43,1081 TL - 105,6149 TL | 38 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
40,059 TL - 98,1447 TL | 67 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
47,4189 TL - 116,1765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
24,498 TL - 60,0201 TL | 451 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
0.874 in
22.2 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
24,7083 TL - 60,5354 TL | 51119 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin