Menü Arama

Kavramalı Topuzlar

Stokta

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Diş Malzemesi Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
1333 Stokta
M8
Zinc Plated Steel
Erkek
12.0 mm
Steel
12005 Stokta
40.0 mm
M8
Brass
Dişli Saplama
40.0 mm
PA
13698 Stokta
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
47 Stokta
32.0 mm
M8
Nylon Polymer
107250 Stokta
23.0 mm
M6
1400 Stokta
50.0 mm
M8
PP
16 Stokta
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
57 Stokta
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0 mm
M8
PP
6120 Stokta
31.0 mm
M5
PP
40 Stokta
39.5 mm
M8
PP
68 Stokta
50.0 mm
M10
PP
216 Stokta
50.0 mm
M10
Brass
Dişli Saplama
60.0 mm
PA
57 Stokta
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
1150 Stokta
31.0 mm
M5
PP
9223 Stokta
30.0 mm
M6
Brass
Dişli Saplama
20.0 mm
PA
144 Stokta
16.0 mm
M4
Brass
Dişli Saplama
16.0 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
M8
PP
2754 Stokta
31.0 mm
M6
PP
112 Stokta
39.5 mm
M8
PP
  • / 6
Kavrama Topuzu 20.0 mm M8 Steel Black

1337507


Stok Seviyeleri
1333 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    36.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Diş Malzemesi
    Zinc Plated Steel
El Çarkı 40.0 mm M8 40.0 mm PA Black

105084069901


Stok Seviyeleri
12005 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M5 Nylon Polymer Siyah

1219082


Stok Seviyeleri
13698 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    16.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    13.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 32.0 mm M8 Nylon Polymer Siyah

1219092


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    32.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 23.0 mm M6 Siyah

KTSR-23M06M15


Stok Seviyeleri
107250 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    23.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tırtıklı Topuz 50.0 mm M8 PP Siyah

1219132


Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    49.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 Nylon Polymer Siyah

1219084


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 25.0 mm M8 Nylon Polymer Siyah

1219088


Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Yumuşak Dokunuşlu Topuz 44.0 mm M8 PP Siyah

1219098


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    44.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 31.0 mm M5 PP Siyah

1219111


Stok Seviyeleri
6120 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    31.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    44.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 39.5 mm M8 PP Siyah

1219123


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    39.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    42.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 50.0 mm M10 PP Siyah

1219131


Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    83.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
El Çarkı 50.0 mm M10 60.0 mm PA Black

105106069901


Stok Seviyeleri
216 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
Tırtıklı Topuz 25.0 mm M8 Nylon Polymer Siyah

1219089


Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 31.0 mm M5 PP Siyah

1219112


Stok Seviyeleri
1150 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    31.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    64.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
El Çarkı 30.0 mm M6 20.0 mm PA Black

105062069901


Stok Seviyeleri
9223 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
Tırtıklı Topuz Stud M4 16.0 mm PA Black

258161659935


Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Düğme Çapı
    16.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.0 mm
Yumuşak Dokunuşlu Topuz 54.0 mm M8 PP Siyah

1219106


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    54.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 31.0 mm M6 PP Siyah

1219114


Stok Seviyeleri
2754 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    31.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 39.5 mm M8 PP Siyah

1219126


Stok Seviyeleri
112 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    39.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    76.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP