Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 Stokta |
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
0.472 in
12.0 mm
|
Steel
|
|||
| 12005 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
|||
| 13698 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 47 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 107250 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|||
| 1400 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 16 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 57 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 6120 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
|||
| 40 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 68 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
|||
| 216 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
|||
| 57 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 1150 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
|||
| 9223 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| 144 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 2754 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
|||
| 112 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin