Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 Stokta |
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
0.472 in
12.0 mm
|
Steel
|
|||
| 466346 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 20 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 30 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
|||
| 944 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 12005 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
|||
| 1400 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 47 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 2754 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
|||
| 112 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 13698 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 16 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 1050 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 2220 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
|||
| 356 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
|||
| 6550 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 107250 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin