Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|||
| 32000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|||
| 1333 Stokta |
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
0.472 in
12.0 mm
|
Steel
|
|||
| 466346 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 83600 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|||
| 13698 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 124600 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
|||
| 179180 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
|||
| 23427 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 4 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
|||
| 20 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 1700 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 15559 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
|||
| 356 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
|||
| 6550 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 53 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
|||
| 1050 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin