Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 10 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|||
| 26 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|||
| 1649 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 13698 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 47 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 26600 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|||
| 12005 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
|||
| 17225 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||
| 511 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
|||
| 16 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 34050 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|||
| 9120 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|||
| 179180 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
|||
| 31350 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6