Menü Arama

Kavramalı Topuzlar

Stokta

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Diş Malzemesi Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
1700 Stokta
39.5 mm
M8
PP
100 Stokta
40.0 mm
M10
Nylon Polymer
57 Stokta
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
53 Stokta
70.0 mm
M12
PP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
216 Stokta
50.0 mm
M10
Brass
Dişli Saplama
60.0 mm
PA
40 Stokta
39.5 mm
M8
PP
68 Stokta
50.0 mm
M10
PP
60300 Stokta
15.0 mm
M4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
M8
Zinc Plated Steel
Dişli Saplama
15.0 mm
PA
6120 Stokta
31.0 mm
M5
PP
34755 Stokta
50.0 mm
M10
Brass
Dişli Saplama
20.0 mm
PA
759 Stokta
40.0 mm
M8
Brass
Dişli Saplama
30.0 mm
PA
15559 Stokta
30.0 mm
M6
Brass
Dişli Saplama
50.0 mm
PA
20 Stokta
54.0 mm
M8
PP
2220 Stokta
31.0 mm
M6
PP
1400 Stokta
50.0 mm
M8
PP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M10
Brass
Dişli Saplama
40.0 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0 mm
M6
PP
  • / 6
Tırtıklı Topuz 39.5 mm M8 PP Siyah

1219125


Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    39.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    66.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 40.0 mm M10 Nylon Polymer Siyah

1219093


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    27.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 25.0 mm M8 Nylon Polymer Siyah

1219089


Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 70.0 mm M12 PP Siyah

1219142


Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Düğme Çapı
    70.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    92.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M6 Nylon Polymer Siyah

1219085


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
El Çarkı 50.0 mm M10 60.0 mm PA Black

105106069901


Stok Seviyeleri
216 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
Tırtıklı Topuz 39.5 mm M8 PP Siyah

1219123


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    39.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    42.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 50.0 mm M10 PP Siyah

1219131


Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    83.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 15.0 mm M4 Siyah

KTSR-15M04M25


Stok Seviyeleri
60300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tırtıklı Topuz 22.0 mm M8 15.0 mm PA Black

466349


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Düğme Çapı
    22.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.0 mm
Tırtıklı Topuz 31.0 mm M5 PP Siyah

1219111


Stok Seviyeleri
6120 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    31.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    44.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
El Çarkı 50.0 mm M10 20.0 mm PA Black

105102069901


Stok Seviyeleri
34755 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
El Çarkı 40.0 mm M8 30.0 mm PA Black

105083069901


Stok Seviyeleri
759 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
El Çarkı 30.0 mm M6 50.0 mm PA Black

105065069901


Stok Seviyeleri
15559 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
Yumuşak Dokunuşlu Topuz 54.0 mm M8 PP Siyah

1219107


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    54.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 31.0 mm M6 PP Siyah

1219115


Stok Seviyeleri
2220 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    31.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    44.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 50.0 mm M8 PP Siyah

1219132


Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    49.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
El Çarkı 50.0 mm M10 40.0 mm PA Black

105104069901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M6 Nylon Polymer Siyah

1219087


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Yumuşak Dokunuşlu Topuz 44.0 mm M6 PP Siyah

1219097


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    44.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt