Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|||
| 61500 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|||
| 16 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 178500 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|||
| 17225 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||
| 511 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
|||
| 26600 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 1150 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
|||
| 31350 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|||
| 1542 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|||
| 20 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 2220 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
|||
| 1400 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||
| 107250 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|||
| 39900 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 61000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5