Menü Arama

Kavramalı Topuzlar

Stokta

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Diş Malzemesi Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
49 Stokta
61.0 mm
M10
PP
759 Stokta
40.0 mm
M8
Brass
Dişli Saplama
30.0 mm
PA
2907 Stokta
39.5 mm
M8
PP
179180 Stokta
30.0 mm
M6
Brass
Dişli Saplama
40.0 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Brass
Dişli Saplama
10.0 mm
PA
1050 Stokta
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M10
Brass
Dişli Saplama
40.0 mm
PA
60300 Stokta
15.0 mm
M4
50400 Stokta
23.0 mm
M6
280 Stokta
25.0 mm
M6
Brass
Dişli Saplama
16.0 mm
PA
15559 Stokta
30.0 mm
M6
Brass
Dişli Saplama
50.0 mm
PA
23427 Stokta
50.0 mm
M10
Brass
Dişli Saplama
50.0 mm
PA
57 Stokta
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
10 Stokta
54.0 mm
M10
PP
1122 Stokta
31.0 mm
M6
PP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M8
PP
100 Stokta
40.0 mm
M10
Nylon Polymer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
M6
Zinc Plated Steel
Dişli Saplama
15.0 mm
PA
34050 Stokta
23.0 mm
M6
9223 Stokta
30.0 mm
M6
Brass
Dişli Saplama
20.0 mm
PA
  • / 6
Tırtıklı Topuz 61.0 mm M10 PP Siyah

1219138


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    61.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    89.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
El Çarkı 40.0 mm M8 30.0 mm PA Black

105083069901


Stok Seviyeleri
759 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
Tırtıklı Topuz 39.5 mm M8 PP Siyah

1219124


Stok Seviyeleri
2907 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    39.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    56.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
El Çarkı 30.0 mm M6 40.0 mm PA Black

105064069901


Stok Seviyeleri
179180 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    55.0 mm
Tırtıklı Topuz Stud M5 10.0 mm PA Black

258201059935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    26.0 mm
Tırtıklı Topuz 32.0 mm M10 Nylon Polymer Siyah

1219091


Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    32.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
El Çarkı 50.0 mm M10 40.0 mm PA Black

105104069901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
Tırtıklı Topuz 15.0 mm M4 Siyah

KTSR-15M04M25


Stok Seviyeleri
60300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tırtıklı Topuz 23.0 mm M6 Siyah

KTSR-23M06M40


Stok Seviyeleri
50400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    23.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tırtıklı Topuz Stud M6 16.0 mm PA Black

258251659935


Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    11.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
El Çarkı 30.0 mm M6 50.0 mm PA Black

105065069901


Stok Seviyeleri
15559 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
El Çarkı 50.0 mm M10 50.0 mm PA Black

105105069901


Stok Seviyeleri
23427 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
Tırtıklı Topuz 25.0 mm M8 Nylon Polymer Siyah

1219088


Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Yumuşak Dokunuşlu Topuz 54.0 mm M10 PP Siyah

1219104


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    54.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 31.0 mm M6 PP Siyah

1219117


Stok Seviyeleri
1122 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    31.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    54.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 50.0 mm M8 PP Siyah

1219134


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    83.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 40.0 mm M10 Nylon Polymer Siyah

1219093


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    27.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 22.0 mm M6 15.0 mm PA Black

466348


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Düğme Çapı
    22.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.0 mm
Tırtıklı Topuz 23.0 mm M6 Siyah

KTSR-23M06M10


Stok Seviyeleri
34050 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    23.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926909790
El Çarkı 30.0 mm M6 20.0 mm PA Black

105062069901


Stok Seviyeleri
9223 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah