Menü Arama

Kavramalı Topuzlar

Stokta

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Diş Malzemesi Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
32000 Stokta
14.0 mm
M4
31000 Stokta
20.0 mm
M6
  • / 6
Tırtıklı Topuz 14.0 mm M4 Siyah

460585


Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Gövde Çapı
    14.0 mm
  • Düğme Çapı
    14.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M6 Siyah

460588


Stok Seviyeleri
31000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Gövde Çapı
    20.0 mm
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.0 mm
  • Renk
    Siyah