Menü Arama

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Stokta

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
65 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk Malzeme h d1 Tip Satın Al
22,8157 TL - 22,8157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
Natural
Silicone
52.0 mm
9.0 mm
2
36,0635 TL - 88,3559 TL 16082 Stokta
15.5 mm
Natural
Silicone
52.0 mm
12.0 mm
2
46,7881 TL - 46,7881 TL 750 Stokta
30.0 mm
Black
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
1
23,6013 TL - 23,6013 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
Black
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
45,1058 TL - 110,5094 TL 433 Stokta
21.0 mm
Natural
Silicone
52.0 mm
18.0 mm
2
  • / 4
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 12.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silicone Natural

20014964

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Natural
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 15.5 mm (ID) 52.0 mm (H) Silicone Natural

20014957

Fiyat Aralığı
88,3559 TL - 36,0635 TL

Stok Seviyeleri
16082 Stokta
Özellikler
  • d
    15.5 mm
  • d1
    12.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Natural
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 36.0 mm (ID) 50.0 mm (H) EPDM Black

10626665

Fiyat Aralığı
46,7881 TL - 46,7881 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Azami Isı
    180 °C
  • Renk
    Black
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 30.0 mm (ID) 50.0 mm (H) EPDM Black

10626658

Fiyat Aralığı
23,6013 TL - 23,6013 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Azami Isı
    180 °C
  • Renk
    Black
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 21.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silicone Natural

20014988

Fiyat Aralığı
110,5094 TL - 45,1058 TL

Stok Seviyeleri
433 Stokta
Özellikler
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Natural