Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1175 TL - 1,3798 TL | 1000 Stokta |
M2.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
7,4141 TL - 9,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0601 TL - 1,309 TL | 50892 Stokta |
M2.5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0503 TL - 1,2965 TL | 7000 Stokta |
M2.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
7,1364 TL - 8,8103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,1138 TL - 2,6095 TL | 784000 Stokta |
M6
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,6951 TL - 2,0931 TL | 8012 Stokta |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,5837 TL - 8,1281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,2257 TL - 7,6862 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,4817 TL - 1,8292 TL | 16000 Stokta |
M5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1628 TL - 1,4355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1677 TL - 1,4417 TL | 395 Stokta |
M3.5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,0328 TL - 2,5098 TL | 2000 Stokta |
M6
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | 3925 Stokta |
M2.5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1578 TL - 1,4293 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,8538 TL - 8,4615 TL | 500 Stokta |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,3388 TL - 1,6529 TL | 626 Stokta |
M5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,3008 TL - 1,606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin