Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5662 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 3114 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 355890 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 205598 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
|||
| 2268 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
|||
| 18221 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 2888 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 155800 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 69462 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 717 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 35946 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 85000 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 393768 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
|||
| 6061 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 10234 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 150534 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 4500 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 86400 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin