Menü Arama

Makine Vidaları - Silindir

Stokta

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
333 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,8189 TL - 1,8189 TL 29370 Stokta
M3
10.0 mm
Oluklu Baş
4,1215 TL - 4,1215 TL 44870 Stokta
M3
20.0 mm
Oluklu Baş
1,4505 TL - 1,4505 TL 22437 Stokta
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
1,3143 TL - 1,3143 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.0 mm
Oluklu Baş
3,6701 TL - 3,6701 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
40.0 mm
Oluklu Baş
4,0059 TL - 4,0059 TL 170226 Stokta
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
5,972 TL - 5,972 TL 4592 Stokta
M3
10.0 mm
Oluklu Baş
2,132 TL - 2,132 TL 3626 Stokta
M5
8.0 mm
Oluklu Baş
4,0059 TL - 4,0059 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
1,6192 TL - 1,6192 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
5,909 TL - 5,909 TL 5364 Stokta
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
6,7605 TL - 6,7605 TL 21188 Stokta
M5
25.0 mm
Oluklu Baş
3,4802 TL - 3,4802 TL 30688 Stokta
M5
25.0 mm
Oluklu Baş
8,5901 TL - 8,5901 TL 16014 Stokta
M5
40.0 mm
Oluklu Baş
5,3349 TL - 5,3349 TL 51772 Stokta
M6
60.0 mm
Oluklu Baş
4,4475 TL - 4,4475 TL 98952 Stokta
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
6,4059 TL - 6,4059 TL 4000 Stokta
M6
80.0 mm
Oluklu Baş
5,909 TL - 5,909 TL 77310 Stokta
M5
10.0 mm
Oluklu Baş
1,5868 TL - 1,5868 TL 2475 Stokta
M5
20.0 mm
Oluklu Baş
1,7231 TL - 1,7231 TL 195972 Stokta
M5
25.0 mm
Oluklu Baş
  • / 17
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 10.0 mm PP Natural

0010090300VR

Fiyat Aralığı
1,8189 TL - 1,8189 TL

Stok Seviyeleri
29370 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3 20.0 mm Nylon Black

0010130001VR

Fiyat Aralığı
4,1215 TL - 4,1215 TL

Stok Seviyeleri
44870 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Black
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon Natural

0010310000VR

Fiyat Aralığı
1,4505 TL - 1,4505 TL

Stok Seviyeleri
22437 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm Nylon Natural

0010190000VR

Fiyat Aralığı
1,3143 TL - 1,3143 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 40.0 mm Nylon Natural

0010250000VR

Fiyat Aralığı
3,6701 TL - 3,6701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon Black

0010160001VR

Fiyat Aralığı
4,0059 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
170226 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Black
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Natural

0010090500VR

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
4592 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon Natural

0010270000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
3626 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon Black

0010180001VR

Fiyat Aralığı
4,0059 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Black
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 10.0 mm PP Natural

0010180300VR

Fiyat Aralığı
1,6192 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon Black

0010310001VR

Fiyat Aralığı
5,909 TL - 5,909 TL

Stok Seviyeleri
5364 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Black
Screw Oluklu Baş M5 25.0 mm Nylon Black

0010340001VR

Fiyat Aralığı
6,7605 TL - 6,7605 TL

Stok Seviyeleri
21188 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Black
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 25.0 mm PP Natural

0010340300VR

Fiyat Aralığı
3,4802 TL - 3,4802 TL

Stok Seviyeleri
30688 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 40.0 mm PP Natural

0010360300VR

Fiyat Aralığı
8,5901 TL - 8,5901 TL

Stok Seviyeleri
16014 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M6 60.0 mm Nylon Natural

0010550000VR

Fiyat Aralığı
5,3349 TL - 5,3349 TL

Stok Seviyeleri
51772 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm PP Natural

0010450300VR

Fiyat Aralığı
4,4475 TL - 4,4475 TL

Stok Seviyeleri
98952 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M6 80.0 mm Nylon Natural

0010570000VR

Fiyat Aralığı
6,4059 TL - 6,4059 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon Black

0010280001VR

Fiyat Aralığı
5,909 TL - 5,909 TL

Stok Seviyeleri
77310 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Black
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Nylon Natural

0010330000VR

Fiyat Aralığı
1,5868 TL - 1,5868 TL

Stok Seviyeleri
2475 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M5 25.0 mm Nylon Natural

0010340000VR

Fiyat Aralığı
1,7231 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
195972 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural