These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1044 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 28500 Stokta |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1224 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1080 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 9000 Stokta |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 207655 Stokta |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 409000 Stokta |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 2000 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 148464 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 15436 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 5040 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1360 Stokta |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 4000 Stokta |
M16
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 8500 Stokta |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 997 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin