Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7501 TL - 6,7501 TL | 843980 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0141 TL - 6,0141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,444 TL - 7,444 TL | 144900 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,6601 TL - 2,6601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Natural
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
22,3952 TL - 22,3952 TL | 13500 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0141 TL - 6,0141 TL | 2848 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
16,5072 TL - 16,5072 TL | 8397 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
12,4066 TL - 12,4066 TL | 595 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0141 TL - 6,0141 TL | 90 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
23,8671 TL - 23,8671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
39,6384 TL - 39,6384 TL | 200 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
9,7045 TL - 9,7045 TL | 2247 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
17,7689 TL - 17,7689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
8,1275 TL - 8,1275 TL | 4842 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 1400 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,5912 TL - 7,5912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,1706 TL - 7,1706 TL | 176778 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,854 TL - 7,854 TL | 4908 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,1602 TL - 7,1602 TL | 137698 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin