Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, Yellow, Pink, Green, Blue, Orange, Grey Seri Kodu: , SR1052, SR1095
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | IH | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,0375 TL - 13,0375 TL | 15000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Blue
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
4,3002 TL - 4,3002 TL | 318257 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
6,666 TL - 6,666 TL | 456180 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Black
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
27,1265 TL - 27,1265 TL | 202 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Black
|
Silicone
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
1,9373 TL - 2,3656 TL | 650340 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Black
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,2044 TL - 5,2044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Black
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
3,0911 TL - 3,0911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Black
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
6,5187 TL - 6,5187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Black
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
11,5656 TL - 11,5656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Black
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
17,4535 TL - 17,4535 TL | 120144 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
9,6836 TL - 9,6836 TL | 190440 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Orange
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
7,3914 TL - 7,3914 TL | 78512 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
35,2225 TL - 35,2225 TL | 4470 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
Green
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,4253 TL - 5,4253 TL | 13770 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Green
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
6,8868 TL - 6,8868 TL | 227304 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
5,6461 TL - 5,6461 TL | 7500 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Blue
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
13,5633 TL - 13,5633 TL | 820 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Blue
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
4,6472 TL - 4,6472 TL | 8582 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Blue
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
43,739 TL - 43,739 TL | 200 Stokta |
4.299 in
109.2 mm
|
Green
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
18,0844 TL - 18,0844 TL | 24546 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Blue
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin