Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, Yellow, Pink, Green, Blue, Orange, Grey Seri Kodu: , SR1052, SR1095
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | IH | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,9232 TL - 20,9232 TL | 1322 Stokta |
1.925 in
48.9 mm
|
Green
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,2256 TL - 5,2256 TL | 45000 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
Green
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
25,234 TL - 25,234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
4,5316 TL - 4,5316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Blue
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
6,2453 TL - 6,2453 TL | 458 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Orange
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
7,013 TL - 7,013 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Black
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
4,2161 TL - 4,2161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Black
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
6,1087 TL - 6,1087 TL | 540756 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Black
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
6,7501 TL - 6,7501 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Black
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
16,9278 TL - 16,9278 TL | 456 Stokta |
1.925 in
48.9 mm
|
Green
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,0784 TL - 5,0784 TL | 90105 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Orange
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
27,3369 TL - 27,3369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Black
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
22,0797 TL - 22,0797 TL | 15280 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,0993 TL - 5,0993 TL | 104414 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
15,8764 TL - 15,8764 TL | 44892 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
Black
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
51,5195 TL - 51,5195 TL | 6750 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
Black
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
5,4884 TL - 5,4884 TL | 1621206 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
4,0689 TL - 4,0689 TL | 7044 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Blue
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
22,0797 TL - 22,0797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Black
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
33,6454 TL - 33,6454 TL | 700 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Black
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin