Shelf Wobblers are designed to hang from a shelf or display and feature a printed message, image or cardboard. This help keep shelves stable and secure and increase the visibility of products and promotions. It can be used for retail, grocery, or convenience store applications.
Depending on exactly what you are looking for, you will find these types of Shelf Wobblers:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Yapışkan Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464725 | 28300 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 276297 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 3529 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Film
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 6000 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Kauçuk
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 3408993 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin