Menü Arama

Sayaç ve Saat Mühürlerimiz

Stokta

Utility and Meter Seals provide tamper evidence for meters and objects requiring thin wire seals, including water and electricity meters. The wire is fitted through small apertures, and pulled tight to secure it into place. Types include AnchorLock, ClickLock, CrimpLock and TwistLock.

Sayaç ve saat mühürleri çok çeşitli sayaçlarda veya ince bir tel mühür gerektiren cisimlerde kurcalama ve müdahale kanıtlamak için özel olarak tasarlanmıştır.İnce metal tel küçük ve zorlu açıklıklardan geçirilebilir.Su ve elektrik sayaçları, bağlantı ve diğer güvenlik kutuları için idealdir. Malzeme: PC, ABS, Polycarbonate, Steel Renk: Blue, Yellow, Red, Orange, Green, White, Natural Seri Kodu: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Kilitleme Mekanizması Gövde Malzemesi Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
2 Takım Oklu, Polikarbonat Eklenti
PC
ClickLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Sızdırmalık Pensleri
Steel
CrimpLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
2 Takım Oklu, Polikarbonat Eklenti
PC
ClickLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sarı
Tek Yönlü Dönebilen Tutamak
PC
TwistLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
ABS Reçine Gövdesi
ABS Resin
CrimpLock
1000 Stokta
Kırmızı
3 Takım Oklu, Yüksek Darbe Dirençli Polistiren Eklenti
PC
AnchorLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
ABS Reçine Gövdesi
ABS Resin
CrimpLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Orange
3 Takım Oklu, Yüksek Darbe Dirençli Polistiren Eklenti
PC
AnchorLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
ABS Reçine Gövdesi
ABS
MeterLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
ABS Reçine Gövdesi
ABS
MeterLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sarı
2 Takım Oklu, Polikarbonat Eklenti
PC
ClickLock
83958 Stokta
Yeşil
ABS Reçine Gövdesi
ABS Resin
CrimpLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sarı
ABS Reçine Gövdesi
ABS
MeterLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
3 Takım Oklu, Yüksek Darbe Dirençli Polistiren Eklenti
PC
AnchorLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
ABS Reçine Gövdesi
ABS
MeterLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Orange
ABS Reçine Gövdesi
ABS
MeterLock
5627 Stokta
Kırmızı
ABS Reçine Gövdesi
ABS Resin
CrimpLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
Tek Yönlü Dönebilen Tutamak
PC
TwistLock
1222571 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
Tek Yönlü Dönebilen Tutamak
PC
TwistLock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sarı
ABS Reçine Gövdesi
ABS Resin
CrimpLock
  • / 2
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polycarbonate Red

1222217


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    PC
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) Steel Natural

1222586


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    2.6 m
  • L
    260.0 mm
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polycarbonate Green

1222220


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    PC
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Yellow

1222572


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Blue

1222225


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Red

1222187


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS White

1222222


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Orange

1222191


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Blue

1228368


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Green

1228369


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polycarbonate Yellow

1222218


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    PC
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Green

1222226


Stok Seviyeleri
83958 Stokta
Özellikler
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 2.0 mm (L) (W) (T) ABS Yellow

1255496


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    0.1 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    5.0 mm
  • T
    1.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Green

1222190


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Red

1228371


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Orange

1228370


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Red

1222223


Stok Seviyeleri
5627 Stokta
Özellikler
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Blue

1222573


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Red

1222571


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Yellow

1222224


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm