Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Series Code :SR6127
Seri Kodu: SR6127
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
76,6483 TL - 76,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
||
1220572 | 59,1948 TL - 59,1948 TL | 3857 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Steel
|
|
19,0306 TL - 19,0306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
19,3461 TL - 19,3461 TL | 137160 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
169,8601 TL - 169,8601 TL | 68 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Steel
|
||
89,4553 TL - 89,4553 TL | 1686 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stainless Steel
|
||
130,4738 TL - 130,4738 TL | 528 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Steel
|
||
20,5026 TL - 20,5026 TL | 1617 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
45,7367 TL - 45,7367 TL | 20 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Steel
|
||
55,0942 TL - 55,0942 TL | 88 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Steel
|
||
122,2993 TL - 122,2993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
||
16,402 TL - 16,402 TL | 53125 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethylene
|
||
25,9701 TL - 25,9701 TL | 728 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
134,3712 TL - 134,3712 TL | 300 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stainless Steel
|
||
32,9093 TL - 32,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
152,0351 TL - 152,0351 TL | 150 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stainless Steel
|
||
130,4738 TL - 130,4738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stainless Steel
|
||
165,388 TL - 165,388 TL | 960 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stainless Steel
|
||
57,5574 TL - 57,5574 TL | 1076 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Steel
|
||
74,0198 TL - 74,0198 TL | 312 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin