Menü Arama

Silindirik Başlı Vidalar - Kelebek Plastik

Stokta

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Diş Uzunluğu Satın Al
5,0331 TL - 5,0331 TL 3206 Stokta
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
5,8119 TL - 5,8119 TL 32890 Stokta
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
19,5564 TL - 19,5564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
4,0109 TL - 4,0109 TL 11253 Stokta
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
3,9428 TL - 3,9428 TL 2496 Stokta
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
19,3461 TL - 19,3461 TL 229 Stokta
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
5,5296 TL - 5,5296 TL 51000 Stokta
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
5,8162 TL - 5,8162 TL 6930 Stokta
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
4,6243 TL - 4,6243 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
4,2738 TL - 4,2738 TL 10598 Stokta
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
15,4558 TL - 15,4558 TL 139 Stokta
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
15,4558 TL - 15,4558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
17,2432 TL - 17,2432 TL 1250 Stokta
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
4,4198 TL - 4,4198 TL 9900 Stokta
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
4,1375 TL - 4,1375 TL 39795 Stokta
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
19,5564 TL - 19,5564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL 298 Stokta
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
6,7368 TL - 6,7368 TL 663 Stokta
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
21,0283 TL - 21,0283 TL 235 Stokta
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
16,402 TL - 16,402 TL 1360 Stokta
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
  • / 6
Tırtıllı Vida M5 10.0 mm PA

0270210000VR

Fiyat Aralığı
5,0331 TL - 5,0331 TL

Stok Seviyeleri
3206 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 40.0 mm PA

0270560000VR

Fiyat Aralığı
5,8119 TL - 5,8119 TL

Stok Seviyeleri
32890 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M8 80.0 mm PA

0270310000VR

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 8.0 mm PA

0270460000VR

Fiyat Aralığı
4,0109 TL - 4,0109 TL

Stok Seviyeleri
11253 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 6.0 mm PA

0270450000VR

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
2496 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M12 80.0 mm PA

0270440000VR

Fiyat Aralığı
19,3461 TL - 19,3461 TL

Stok Seviyeleri
229 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 15.0 mm PA

0270620000VR

Fiyat Aralığı
5,5296 TL - 5,5296 TL

Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 8.0 mm PA

0270610000VR

Fiyat Aralığı
5,8162 TL - 5,8162 TL

Stok Seviyeleri
6930 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M5 15.0 mm PA

0270590000VR

Fiyat Aralığı
4,6243 TL - 4,6243 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 15.0 mm PA

0270490000VR

Fiyat Aralığı
4,2738 TL - 4,2738 TL

Stok Seviyeleri
10598 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M12 30.0 mm PA

0270390000VR

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
139 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 60.0 mm PA

0270660000VR

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M10 50.0 mm PA

0270330000VR

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
1250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 20.0 mm PA

0270520000VR

Fiyat Aralığı
4,4198 TL - 4,4198 TL

Stok Seviyeleri
9900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 12.0 mm PA

0270480000VR

Fiyat Aralığı
4,1375 TL - 4,1375 TL

Stok Seviyeleri
39795 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M8 70.0 mm PA

0270300000VR

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 80.0 mm PA

0270680000VR

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
298 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M5 6.0 mm PA

0270570000VR

Fiyat Aralığı
6,7368 TL - 6,7368 TL

Stok Seviyeleri
663 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M10 60.0 mm PA

0270340000VR

Fiyat Aralığı
21,0283 TL - 21,0283 TL

Stok Seviyeleri
235 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M10 40.0 mm PA

0270320000VR

Fiyat Aralığı
16,402 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
1360 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş