Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Seri Kodu: SR1946
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tip | Somunu Tipi | Vida Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624000 Stokta |
Siyah
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 131040 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 857175 Stokta |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 19500 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 200072 Stokta |
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 1593000 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 1815985 Stokta |
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 108210 Stokta |
Siyah
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 58860 Stokta |
Siyah
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 10000 Stokta |
Siyah
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 893816 Stokta |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 76660 Stokta |
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 201420 Stokta |
Siyah
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 2252470 Stokta |
Siyah
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 301419 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 796 Stokta |
Doğal renk
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6
|
Standard Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 9386 Stokta |
Doğal renk
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.510 in
13 mm
|
#8
|
6
|
Standard Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 8496 Stokta |
Doğal renk
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6
|
Standard Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 1599792 Stokta |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin