Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
264 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
4,4791 TL - 10,9737 TL 101250 Stokta
25.5 mm
Siyah
PVC
19.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,5748 TL - 8,7583 TL 597720 Stokta
24.0 mm
Siyah
PVC
19.0 mm
17.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,7126 TL - 6,6459 TL 940 Stokta
15.9 mm
Siyah
PVC
9.6 mm
4.0 mm
3.2 mm
6.4 mm
10,6194 TL - 26,0174 TL 22967 Stokta
44.5 mm
Siyah
PVC
32.0 mm
25.5 mm
0.8 mm
6.4 mm
1,5877 TL - 3,8898 TL 204204 Stokta
8.8 mm
Siyah
PVC
6.0 mm
3.2 mm
1.2 mm
4.0 mm
6,4346 TL - 15,7649 TL 16780 Stokta
30.0 mm
Siyah
PVC
25.2 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
16,6124 TL - 40,7003 TL 6380 Stokta
60.0 mm
Siyah
PVC
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
1,6402 TL - 4,0185 TL 336000 Stokta
14.2 mm
Siyah
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
5.0 mm
3,5116 TL - 8,6035 TL 108990 Stokta
20.5 mm
Siyah
PVC
12.5 mm
12.5 mm
1.2 mm
7.0 mm
1,104 TL - 2,7048 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Siyah
PVC
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
5,0468 TL - 12,3647 TL 68300 Stokta
27.0 mm
Siyah
PVC
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
2,8914 TL - 7,0839 TL 80000 Stokta
19.0 mm
Siyah
PVC
13.5 mm
9.6 mm
3.2 mm
9.6 mm
2,3551 TL - 5,7701 TL 151000 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,3026 TL - 5,6414 TL 3090 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
8.0 mm
2,0082 TL - 4,92 TL 320000 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,188 TL - 2,9108 TL 2966 Stokta
9.5 mm
Siyah
PVC
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
4.0 mm
1,8189 TL - 4,4564 TL 14800 Stokta
11.1 mm
Siyah
PVC
7.9 mm
5.6 mm
2.4 mm
4.0 mm
1,5034 TL - 3,6835 TL 187 Stokta
11.1 mm
Siyah
PVC
7.9 mm
5.6 mm
1.2 mm
6.4 mm
1,3458 TL - 3,2971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
Siyah
PVC
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
1,1776 TL - 2,8851 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Siyah
PVC
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

11029

Fiyat Aralığı
10,9737 TL - 4,4791 TL

Stok Seviyeleri
101250 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Delik Çapı
    19.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 17.5 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10215

Fiyat Aralığı
8,7583 TL - 3,5748 TL

Stok Seviyeleri
597720 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    24.0 mm
  • İç Çap
    17.5 mm
  • Delik Çapı
    19.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 9.6 mm 15.9 mm 3.2 mm

15523

Fiyat Aralığı
6,6459 TL - 2,7126 TL

Stok Seviyeleri
940 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    15.9 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    9.6 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
Kablo Salmastrası 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

11208

Fiyat Aralığı
26,0174 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
22967 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    44.5 mm
  • İç Çap
    25.5 mm
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
Kablo Salmastrası 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm 1.2 mm

15515

Fiyat Aralığı
3,8898 TL - 1,5877 TL

Stok Seviyeleri
204204 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    8.8 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 25.2 mm 30.0 mm 1.6 mm

10419

Fiyat Aralığı
15,7649 TL - 6,4346 TL

Stok Seviyeleri
16780 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Delik Çapı
    25.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

11072

Fiyat Aralığı
40,7003 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
6380 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    60.0 mm
  • İç Çap
    45.0 mm
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

11303

Fiyat Aralığı
4,0185 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
336000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Delik Çapı
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 12.5 mm 12.5 mm 20.5 mm 1.2 mm

10738

Fiyat Aralığı
8,6035 TL - 3,5116 TL

Stok Seviyeleri
108990 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    20.5 mm
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Kablo Salmastrası 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

11177

Fiyat Aralığı
2,7048 TL - 1,104 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.8 mm
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

11025

Fiyat Aralığı
12,3647 TL - 5,0468 TL

Stok Seviyeleri
68300 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    20.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Açık Halka PVC 19.0 mm 9.6 mm

15508

Fiyat Aralığı
7,0839 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.6 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • İç Çap
    9.6 mm
  • Delik Çapı
    13.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
Açık Halka PVC 16.0 mm 6.4 mm

10646

Fiyat Aralığı
5,7701 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
151000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 6.4 mm 12.2 mm 16.0 mm 1.6 mm

10605

Fiyat Aralığı
5,6414 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
3090 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Delik Çapı
    12.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10744

Fiyat Aralığı
4,92 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
320000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

10629

Fiyat Aralığı
2,9108 TL - 1,188 TL

Stok Seviyeleri
2966 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
Kablo Salmastrası 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 2.4 mm

15505

Fiyat Aralığı
4,4564 TL - 1,8189 TL

Stok Seviyeleri
14800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    11.1 mm
  • İç Çap
    5.6 mm
  • Delik Çapı
    7.9 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
Kablo Salmastrası 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 1.2 mm

15501

Fiyat Aralığı
3,6835 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
187 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    11.1 mm
  • İç Çap
    5.6 mm
  • Delik Çapı
    7.9 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Kablo Salmastrası 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10597

Fiyat Aralığı
3,2971 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

11026

Fiyat Aralığı
2,8851 TL - 1,1776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm