Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
265 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
1,6928 TL - 1,6928 TL 26102 Stokta
6.0 mm
2,2711 TL - 2,2711 TL 306528 Stokta
8.0 mm
1,10 TL - 1,3143 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
1,7348 TL - 1,7348 TL 1167984 Stokta
6.0 mm
4,8155 TL - 11,798 TL 125832 Stokta
12.5 mm
3,5116 TL - 8,6035 TL 25946 Stokta
6.4 mm
1,7979 TL - 4,4047 TL 10998 Stokta
4.8 mm
2,0082 TL - 2,0082 TL 32000 Stokta
4.0 mm
1,10 TL - 1,3143 TL 469914 Stokta
3.0 mm
2,5338 TL - 2,5338 TL 874008 Stokta
6.0 mm
2,7967 TL - 6,852 TL 8280 Stokta
8.0 mm
1,9135 TL - 1,9135 TL 299136 Stokta
4.0 mm
27,3369 TL - 27,3369 TL 500 Stokta
45.0 mm
21,0283 TL - 21,0283 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
5,9194 TL - 5,9194 TL 114544 Stokta
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
1,1098 TL - 1,3239 TL 48774 Stokta
2.0 mm
5,8879 TL - 14,4253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
2,618 TL - 6,414 TL 6 Stokta
8.0 mm
4,3108 TL - 10,5615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
15073 2,618 TL - 6,414 TL 10000 Stokta
8.0 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 11.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 1.0 mm PVC

498031

Fiyat Aralığı
1,6928 TL - 1,6928 TL

Stok Seviyeleri
26102 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 2.0 mm PVC

498039

Fiyat Aralığı
2,2711 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
306528 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 3.0 mm 5.0 mm 1.5 mm PVC

498025

Fiyat Aralığı
1,3143 TL - 1,10 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 2.0 mm PVC

498032

Fiyat Aralığı
1,7348 TL - 1,7348 TL

Stok Seviyeleri
1167984 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 12.5 mm 17.5 mm Black TPR

15090

Fiyat Aralığı
11,798 TL - 4,8155 TL

Stok Seviyeleri
125832 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    22.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm TPR

15079

Fiyat Aralığı
8,6035 TL - 3,5116 TL

Stok Seviyeleri
25946 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 9.5 mm 4.8 mm 6.4 mm 1.6 mm TPR

15061

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
10998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    9.5 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 3.0 mm PVC

498030

Fiyat Aralığı
2,0082 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 3.0 mm 8.0 mm PVC Black

498026

Fiyat Aralığı
1,3143 TL - 1,10 TL

Stok Seviyeleri
469914 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm PVC

498034

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
874008 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası 14.2 mm 8.0 mm 9.5 mm 1.6 mm TPR

15074

Fiyat Aralığı
6,852 TL - 2,7967 TL

Stok Seviyeleri
8280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.2 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 2.0 mm PVC

498029

Fiyat Aralığı
1,9135 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
299136 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Kablo Salmastrası 60.0 mm 45.0 mm 50.0 mm Black TPR

15106

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    45.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    60.0 mm
Kablo Salmastrası 25.4 mm 11.1 mm 19.0 mm Black PVC

40047

Fiyat Aralığı
21,0283 TL - 21,0283 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    11.1 mm
  • Toplam Çap
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

042100069907

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
114544 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Kablo Salmastrası 2.0 mm 8.0 mm PVC Black

498021

Fiyat Aralığı
1,3239 TL - 1,1098 TL

Stok Seviyeleri
48774 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    2.0 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 24.0 mm 16.0 mm 20.0 mm Black TPR

15095

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    24.0 mm
Kablo Salmastrası 14.2 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm TPR

15075

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.2 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 11.0 mm 12.5 mm Black TPR

15086

Fiyat Aralığı
10,5615 TL - 4,3108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    19.0 mm
Kablo Salmastrası 14.2 mm 8.0 mm 9.5 mm 1.6 mm TPR

15073

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.2 mm