Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Series Code :SR1954
Seri Kodu: SR1954 ,SR2014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,2676 TL - 5,2676 TL | 500 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
||
6,5714 TL - 6,5714 TL | 77183 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
||
56,2508 TL - 56,2508 TL | 7164 Stokta |
M16
|
Natural
|
PVDF
|
||
8,6357 TL - 10,4492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
PVDF
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 25522 Stokta |
M12
|
Black
|
PA
|
||
16,6124 TL - 16,6124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Natural
|
PA
|
||
22,0992 TL - 64,5454 TL | 400 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
161,603 TL - 161,603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
33,6454 TL - 33,6454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Clear
|
PC
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | 121002 Stokta |
M5
|
Natural
|
PA
|
||
6,2138 TL - 6,2138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
||
5,1624 TL - 5,1624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
PP
|
||
8,1169 TL - 8,1169 TL | 34083 Stokta |
M8
|
Natural
|
PP
|
||
6,4745 TL - 7,993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
||
4,2348 TL - 5,9287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
||
1,4992 TL - 1,9957 TL | 303744 Stokta |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
||
25,4092 TL - 55,6862 TL | 400 Stokta |
M5
|
Natural
|
PVDF
|
||
29,206 TL - 64,0587 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
PVDF
|
||
15,9815 TL - 15,9815 TL | 3400 Stokta |
M10
|
Black
|
PA
|
||
8,1905 TL - 8,1905 TL | 148 Stokta |
M8
|
Black
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin