Menü Arama

Standart Makine Ayakları - Standart

Stokta

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Series Code :SR1545

Seri Kodu: SR1545

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Tipi Taban Çapı Satın Al
204,7563 TL - 204,7563 TL 40 Stokta
Plastic Swivel
80.0 mm
186,3323 TL - 186,3323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Swivel
80.0 mm
282,7352 TL - 282,7352 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastic Swivel
80.0 mm
235,0316 TL - 235,0316 TL 100 Stokta
Swivel
80.0 mm
235,0316 TL - 235,0316 TL 40 Stokta
Plastic Swivel
80.0 mm
157,3517 TL - 157,3517 TL 960 Stokta
Swivel
60.0 mm
699,2193 TL - 699,2193 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastic Swivel
120.0 mm
357,2283 TL - 357,2283 TL 3200 Stokta
Plastic Swivel
100.0 mm
279,3491 TL - 279,3491 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastic Swivel
100.0 mm
124,3875 TL - 124,3875 TL 80 Stokta
Plastic Swivel
50.0 mm
107,3576 TL - 107,3576 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastic Swivel
50.0 mm
186,3323 TL - 186,3323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastic Swivel
80.0 mm
172,4893 TL - 172,4893 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastic Swivel
60.0 mm
167,3107 TL - 167,3107 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastic Swivel
80.0 mm
129,9645 TL - 129,9645 TL 80 Stokta
Plastic Swivel
50.0 mm
102,4778 TL - 102,4778 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastic Swivel
50.0 mm
158,6464 TL - 158,6464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastic Swivel
60.0 mm
114,0302 TL - 114,0302 TL 1280 Stokta
Plastic Swivel
50.0 mm
210,3888 TL - 353,4532 TL 29000 Stokta
Plastik Döner Taban
80.0 mm
330,5658 TL - 555,3507 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastic Swivel
100.0 mm
  • / 3
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 80.0 mm M16 66.0 mm Black

468585

Fiyat Aralığı
204,7563 TL - 204,7563 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    66.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M12 100.0 mm Black

468603

Fiyat Aralığı
186,3323 TL - 186,3323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M16 150.0 mm Black

468587

Fiyat Aralığı
282,7352 TL - 282,7352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 80.0 mm M16 100.0 mm Black

468605

Fiyat Aralığı
235,0316 TL - 235,0316 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M16 100.0 mm Black

468586

Fiyat Aralığı
235,0316 TL - 235,0316 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 60.0 mm M10 125.0 mm Black

468602

Fiyat Aralığı
157,3517 TL - 157,3517 TL

Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    125.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Swivel
Ayaklar 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Steel

468599

Fiyat Aralığı
699,2193 TL - 699,2193 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M24
  • Taban Çapı
    120.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    250.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M16 150.0 mm Black

468591

Fiyat Aralığı
357,2283 TL - 357,2283 TL

Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 100.0 mm M16 66.0 mm Black

468588

Fiyat Aralığı
279,3491 TL - 279,3491 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    66.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 50.0 mm M8 80.0 mm Black

468569

Fiyat Aralığı
124,3875 TL - 124,3875 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 50.0 mm M10 45.0 mm Black

468570

Fiyat Aralığı
107,3576 TL - 107,3576 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 80.0 mm M12 100.0 mm Black

468582

Fiyat Aralığı
186,3323 TL - 186,3323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M12 150.0 mm Black

468580

Fiyat Aralığı
172,4893 TL - 172,4893 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 80.0 mm M12 66.0 mm Black

468581

Fiyat Aralığı
167,3107 TL - 167,3107 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    66.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 50.0 mm M10 90.0 mm Black

468572

Fiyat Aralığı
129,9645 TL - 129,9645 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    90.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 50.0 mm M8 40.0 mm Black

468567

Fiyat Aralığı
102,4778 TL - 102,4778 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M12 125.0 mm Black

468579

Fiyat Aralığı
158,6464 TL - 158,6464 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    125.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 50.0 mm M8 60.0 mm Black

468568

Fiyat Aralığı
114,0302 TL - 114,0302 TL

Stok Seviyeleri
1280 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M12 125.0 mm Black

1254525

Fiyat Aralığı
353,4532 TL - 210,3888 TL

Stok Seviyeleri
29000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    125.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M16 100.0 mm Black

1287122

Fiyat Aralığı
555,3507 TL - 330,5658 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastic Swivel