Menü Arama

Tespit Halkaları

Stokta

The Quarter Turn lock range is supplied with a range of accessories including fixing rings. These are supplied in two different types; one in Spring Steel and the other in Die Cast Zinc. They are suitable for all locks with a 20.2 x 22.2 fixing hole.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aksesuar Tipi Renk Toplam Derinlik Satın Al
275344 Stokta
Sabitleme Halkası
Kırmızı
905536 Stokta
Sabitleme Halkası
Kırmızı
516290 Stokta
Sabitleme Halkası
Kırmızı
411084 Stokta
Sabitleme Halkası
Kırmızı
474 Stokta
Sabitleme Halkası
Kırmızı
485 Stokta
Sabitleme Halkası
Kırmızı
500455 Stokta
Sabitleme Halkası
Kırmızı
124 Stokta
3675 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sabitleme Halkası 11.0 mm 19.0 mm 4.0 mm POM Kırmızı

011112000505


Stok Seviyeleri
275344 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    12.0 mm
  • Dış Çap
    19.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleme Halkası
  • Renk
    Kırmızı
  • Biçim
    Round
Sabitleme Halkası 9.0 mm 16.0 mm 3.5 mm POM Kırmızı

011110000505


Stok Seviyeleri
905536 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    10.0 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleme Halkası
  • Renk
    Kırmızı
  • Biçim
    Round
Sabitleme Halkası 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Kırmızı

011103000505


Stok Seviyeleri
516290 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleme Halkası
  • Renk
    Kırmızı
  • Biçim
    Round
Sabitleme Halkası 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm POM Red

011108000505


Stok Seviyeleri
411084 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    8.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleme Halkası
  • Renk
    Kırmızı
  • Biçim
    Round
Sabitleme Halkası 3.5 mm 7.5 mm 2.5 mm POM Kırmızı

011104000505


Stok Seviyeleri
474 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    4.0 mm
  • Dış Çap
    7.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleme Halkası
  • Renk
    Kırmızı
  • Biçim
    Round
Sabitleme Halkası 4.5 mm 9.0 mm 2.5 mm POM Kırmızı

011105000505


Stok Seviyeleri
485 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    5.0 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleme Halkası
  • Renk
    Kırmızı
  • Biçim
    Round
Sabitleme Halkası 5.3 mm 11.0 mm 3.0 mm POM Kırmızı

011106000505


Stok Seviyeleri
500455 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    6.0 mm
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleme Halkası
  • Renk
    Kırmızı
  • Biçim
    Round
Sabitleme Halkası 48.0 mm Die Cast Zinc

060A5E


Stok Seviyeleri
124 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    4.0 mm
  • Dış Çap
    48.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Fixing Ring 22.5 mm 33.0 mm Spring Steel

060A3E


Stok Seviyeleri
3675 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    22.5 mm
  • Dış Çap
    33.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Sabitleme Halkası 48.0 mm 63.0 mm Zinc Plated Steel

060A6E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    55.0 mm
  • İç Çap
    48.0 mm
  • Dış Çap
    63.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000