Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | h | d1 | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520000 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Siyah
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Beyaz
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|||
| 98000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Beyaz
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|||
| 720000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Siyah
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| 117 Stokta |
|
Beyaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|||
| 180000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|||
| 780000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Beyaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.413 in
10.5 mm
|
Siyah
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|||
| 72000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Siyah
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|||
| 76500 Stokta |
|
Beyaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.244 in
6.2 mm
|
Siyah
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
|||
| FCWA-0048-014 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
|||
| 1173000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
Beyaz
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|||
| 51000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Beyaz
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin