Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Şaft Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Steel
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin