Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Şaft Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Steel
|
|||
| WGL-180 | 9 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Steel
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Steel
|
|||
| 30 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Steel
|
|||
| 25 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Steel
|
|||
| 9 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Steel
|
|||
| 4 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Steel
|
|||
| 7 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Steel
|
|||
| 1 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Steel
|
|||
| 2 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Steel
|
|||
| 11 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Steel
|
|||
| 3 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Steel
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin