Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılan Metal Yassı Pul. Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım için iyi sıcaklık, kimyasal ve aşınma direnci ile iyi bir mekanik güç dengesi sunar.
Güvenli ve sağlam bir bağlantının sağlanmasına yardımcı olabilir ve sabitlenen malzemeye veya bağlantı elemanının kendisine zarar gelme riskini azaltabilir.Tam bir yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,3143 TL - 69,3143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 170,5971 TL - 170,5971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 177,8367 TL - 177,8367 TL | 10 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 158,4472 TL - 158,4472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 221,1886 TL - 221,1886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 116,6195 TL - 116,6195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 250,966 TL - 250,966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 162,9287 TL - 162,9287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 81,4644 TL - 81,4644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 122,1964 TL - 122,1964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 129,865 TL - 129,865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 78,1778 TL - 78,1778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 80,3688 TL - 80,3688 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 64,9324 TL - 64,9324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 176,0746 TL - 176,0746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 47,3051 TL - 47,3051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 59,455 TL - 59,455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 72,6009 TL - 72,6009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 66,028 TL - 66,028 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 90,2282 TL - 90,2282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin