High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2917 TL - 7,2917 TL | 365142 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 22938 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Doğal renk
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 3,8064 TL - 3,8064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 8,5962 TL - 8,5962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | 297211 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Doğal renk
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 7,6123 TL - 7,6123 TL | 129421 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Siyah
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 51,835 TL - 51,835 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 1,2266 TL - 1,4992 TL | 124414 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 7,055 TL - 7,055 TL | 133552 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Siyah
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 6,3821 TL - 6,3821 TL | 953819 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 135,5278 TL - 135,5278 TL | 5472 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Doğal renk
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 71,8469 TL - 86,1578 TL | 238 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 1,10 TL - 1,10 TL | 65110 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 3,164 TL - 3,164 TL | 1172286 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 123,857 TL - 123,857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
Siyah
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 18,8203 TL - 18,8203 TL | 82382 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 162860 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 1,0513 TL - 1,0513 TL | 3372 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 3,8271 TL - 3,8271 TL | 17594 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 567902 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin