Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657,2811 TL - 657,2811 TL | 8 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
135,5278 TL - 135,5278 TL | 2070 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
3,3224 TL - 3,3224 TL | 25916 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Black
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
Kulakçıksız
|
5
|
||
11,3553 TL - 11,3553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
1,10 TL - 1,10 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
14,825 TL - 14,825 TL | 30708 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
28,7036 TL - 28,7036 TL | 29036 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
178,7411 TL - 178,7411 TL | 150 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
Black
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
326,8859 TL - 326,8859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.437 in
61.9 mm
|
Black
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
78,0152 TL - 78,0152 TL | 111 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
Black
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
7,833 TL - 7,833 TL | 62272 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
17,2432 TL - 17,2432 TL | 792 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
87,6181 TL - 103,6814 TL | 1029 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Black
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
11,6707 TL - 11,6707 TL | 154880 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Black
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
9,9989 TL - 9,9989 TL | 227145 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
39,4281 TL - 39,4281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
Black
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
1,0417 TL - 1,2753 TL | 3230 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Black
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
2,3072 TL - 2,8719 TL | 85994 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
603,8295 TL - 603,8295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
7,6123 TL - 7,6123 TL | 221634 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Black
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin