Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
3,8064 TL - 3,8064 TL 63105 Stokta
0.8 mm
Natural
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
Kulakçıksız
3
6,3821 TL - 6,3821 TL 960619 Stokta
6.4 mm
Black
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
Kulakçıksız
3
461502 14,2993 TL - 14,2993 TL 98 Stokta
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
Kulakçıksız
3
296,4415 TL - 338,4982 TL 1672 Stokta
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Kulakçıksız
3
12,1964 TL - 12,1964 TL 89015 Stokta
11.1 mm
Black
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
Kulakçıksız
3
81,4848 TL - 81,4848 TL 6174 Stokta
35.7 mm
Natural
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
0,9404 TL - 1,1487 TL 8636560 Stokta
1.6 mm
Black
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
Kulakçıksız
3
11,6707 TL - 11,6707 TL 154880 Stokta
14.3 mm
Black
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
Kulakçıksız
3
38,7973 TL - 38,7973 TL 48978 Stokta
18.3 mm
Natural
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
7,6123 TL - 7,6123 TL 221634 Stokta
8.7 mm
Black
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
Kulakçıksız
3
18,8203 TL - 18,8203 TL 87482 Stokta
14.3 mm
Black
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
Kulakçıksız
3
1,0417 TL - 1,2753 TL 3230 Stokta
1.6 mm
Black
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
Kulakçıksız
3
14,825 TL - 14,825 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
Black
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
Kulakçıksız
3
512,4613 TL - 512,4613 TL 20 Stokta
76.2 mm
Black
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
Kulakçıksız
3
16,2969 TL - 16,2969 TL 69660 Stokta
12.7 mm
Natural
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
71,2861 TL - 71,2861 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
Natural
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
1,2266 TL - 1,4992 TL 124414 Stokta
1.6 mm
Black
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
Kulakçıksız
3
7,055 TL - 7,055 TL 189552 Stokta
8.7 mm
Black
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
Kulakçıksız
3
135,5278 TL - 135,5278 TL 2070 Stokta
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
39,4281 TL - 39,4281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.8 mm
Black
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
Kulakçıksız
3
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Natural

41321

Fiyat Aralığı
3,8064 TL - 3,8064 TL

Stok Seviyeleri
63105 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Black

461539

Fiyat Aralığı
6,3821 TL - 6,3821 TL

Stok Seviyeleri
960619 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Natural

461502

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Natural

461523

Fiyat Aralığı
338,4982 TL - 296,4415 TL

Stok Seviyeleri
1672 Stokta
Özellikler
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Black

461544

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
89015 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

461512

Fiyat Aralığı
81,4848 TL - 81,4848 TL

Stok Seviyeleri
6174 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Black

461528

Fiyat Aralığı
1,1487 TL - 0,9404 TL

Stok Seviyeleri
8636560 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Black

461547

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
154880 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

41314

Fiyat Aralığı
38,7973 TL - 38,7973 TL

Stok Seviyeleri
48978 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Black

461540

Fiyat Aralığı
7,6123 TL - 7,6123 TL

Stok Seviyeleri
221634 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Black

461548

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
87482 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Black

461529

Fiyat Aralığı
1,2753 TL - 1,0417 TL

Stok Seviyeleri
3230 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Black

461546

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Black

461571

Fiyat Aralığı
512,4613 TL - 512,4613 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

41329

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
69660 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

461510

Fiyat Aralığı
71,2861 TL - 71,2861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Black

461530

Fiyat Aralığı
1,4992 TL - 1,2266 TL

Stok Seviyeleri
124414 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Black

461538

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
189552 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

461518

Fiyat Aralığı
135,5278 TL - 135,5278 TL

Stok Seviyeleri
2070 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Black

461555

Fiyat Aralığı
39,4281 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik