Menu Search

Capuchones con lengüeta

En stock

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material Tipo Compra
0,1584 € - 0,3502 € 214000 En stock
15.3 mm
Negro
PVC
0,2682 € - 0,593 € 4750 En stock
20.0 mm
Negro
PVC
10020135 0,2682 € - 0,593 € 1750 En stock
20.6 mm
Negro
PVC
2
0,1779 € - 0,3932 € 10000 En stock
16.3 mm
Negro
PVC
2
0,1242 € - 0,2747 € 16600 En stock
15.9 mm
Negro
PVC
0,2418 € - 0,5346 € 1250 En stock
14.3 mm
Negro
PVC
2
0,2849 € - 0,6298 € 11700 En stock
11.9 mm
Negro
PVC
2
0,0963 € - 0,2129 € 5000 En stock
9.3 mm
Rojo
PVC
2
0,1023 € - 0,2261 € 17500 En stock
12.4 mm
Negro
PVC
2
0,1252 € - 0,2768 € 7750 En stock
7.7 mm
Rojo
PVC
2
0,5017 € - 1,1091 € 6250 En stock
16.3 mm
Negro
PVC
2
0,8102 € - 1,7913 € 30 En stock
44.5 mm
Negro
PVC
2
1,0717 € - 2,3691 € 148 En stock
31.2 mm
Negro
PVC
2
0,8379 € - 0,8822 € 361 En stock
14.3 mm
Negro
PVC
2
1,2401 € - 1,3066 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.6 mm
Negro
PVC
2
1,0258 € - 1,0789 € 1150 En stock
17.4 mm
Negro
PVC
2
1,4724 € - 1,552 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.6 mm
Negro
PVC
2
0,1014 € - 0,1127 € 3922 En stock
13.0 mm
Amarillo
EVA
1
0,4531 € - 0,477 € 1032 En stock
5.3 mm
Negro
PVC
2
2,8918 € - 3,0443 € 272 En stock
38.1 mm
Negro
PVC
2
  • de 7
Capuchón con lengüeta 15.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10020029

Rango de precios
0,3502 € - 0,1584 €

Niveles de existencias
214000 En stock
Atributos
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta 20.0 mm 13.0 mm PVC Negro

10020111

Rango de precios
0,593 € - 0,2682 €

Niveles de existencias
4750 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926300090
Capuchón con lengüeta 20.6 mm 13.0 mm PVC Negro

10020135

Rango de precios
0,593 € - 0,2682 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 16.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10020050

Rango de precios
0,3932 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 15.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10020043

Rango de precios
0,2747 € - 0,1242 €

Niveles de existencias
16600 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta 14.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10020012

Rango de precios
0,5346 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10019962

Rango de precios
0,6298 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
11700 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 9.3 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020678

Rango de precios
0,2129 € - 0,0963 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 12.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10019979

Rango de precios
0,2261 € - 0,1023 €

Niveles de existencias
17500 En stock
Atributos
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 7.7 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020630

Rango de precios
0,2768 € - 0,1252 €

Niveles de existencias
7750 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 16.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10020067

Rango de precios
1,1091 € - 0,5017 €

Niveles de existencias
6250 En stock
Atributos
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 44.5 mm 50.0 mm PVC Negro

10020296

Rango de precios
1,7913 € - 0,8102 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 31.2 mm 38.0 mm PVC Negro

10020234

Rango de precios
2,3691 € - 1,0717 €

Niveles de existencias
148 En stock
Atributos
  • d
    31.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 14.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10360729

Rango de precios
0,8822 € - 0,8379 €

Niveles de existencias
361 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 20.6 mm 13.0 mm PVC Negro

10360774

Rango de precios
1,3066 € - 1,2401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 17.4 mm 25.0 mm PVC Negro

10360750

Rango de precios
1,0789 € - 1,0258 €

Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 24.6 mm 25.0 mm PVC Negro

10360781

Rango de precios
1,552 € - 1,4724 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 13.0 mm 20.0 mm EVA Amarillo

10349557

Rango de precios
0,1127 € - 0,1014 €

Niveles de existencias
3922 En stock
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Copolímero de acetato de vinilo-etileno
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta 5.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10360682

Rango de precios
0,477 € - 0,4531 €

Niveles de existencias
1032 En stock
Atributos
  • d
    5.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 38.1 mm 38.0 mm PVC Negro

10360842

Rango de precios
3,0443 € - 2,8918 €

Niveles de existencias
272 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2