En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(11 conjuntos de productos)
Las glándulas de cable son dispositivos esenciales en la industria eléctrica y de cableado para garantizar la seguridad y el rendimiento de las instalaciones. Estos componentes, generalmente fabricados en metal resistente o plástico, se utilizan para sellar y asegurar cables eléctricos a través de paneles o cajas eléctricas, evitando la entrada de polvo, líquidos y gases, al mismo tiempo que proporcionan protección contra la tensión y la torsión.
Las glándulas de cable constan de dos partes principales: una tuerca y una arandela. La tuerca se enrosca en el extremo del cable, mientras que la arandela se coloca en la abertura de la caja o panel. Al apretar la tuerca, se comprime la arandela, creando un sello hermético que impide la penetración de elementos externos. Este diseño no solo garantiza la integridad de las conexiones eléctricas, sino que también ayuda a prevenir posibles daños a los cables debido a movimientos o vibraciones.
Utilizadas en una amplia variedad de aplicaciones, desde instalaciones industriales hasta proyectos domésticos, las glándulas de cable están disponibles en diferentes tamaños y materiales para adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación. Además, algunas glándulas de cable están diseñadas para resistir condiciones ambientales extremas, como altas temperaturas o entornos húmedos, lo que las hace versátiles y adecuadas para diversos entornos.
En resumen, las glándulas de cable desempeñan un papel crucial en la seguridad y el funcionamiento eficiente de las instalaciones eléctricas al proporcionar un sellado confiable y una sujeción robusta para los cables, garantizando así la integridad del sistema.
Consulte nuestra Guía de Prensaestopas para más información
Las arandelas para prensaestopas son adecuadas para usarse con la gama de Essentra de prensaestopas y tuercas. Están hechas de neopreno, son rápidas y fáciles de colocar y actúan como sellado.
Los obturadores para prensaestopas son ideales para obturar orificios no utilizados en una cabina. Ofrecen una cobertura segura y son sencillos de instalar y extraer.
Código De La Serie: SR1782
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1704
Diseñado para el montaje y desmontaje sin herramientas. Los prensaestopas de cierre de clic y fijación sencilla ofrecen un sellado seguro e impermeable y un cierre fiable (a prueba de torsión, tensión y enganches) para ahorrar tiempo en soluciones de entrada de cables.
Estos insertos para prensaestopas están diseñados para encajar dentro de un prensaestopas métrico. Están disponibles con varios orificios lo que permite pasar varios cables simultáneamente. Proporcionan una excelente protección estanca al agua para cada cable. No es necesario un prensaestopas para cada cable, lo que reduce el espacio que se necesita.
Hecho de nylon 6; Colores: gris claro, negro; Disponible en rosca métrica y PG; Nivel de protección IP-68
Los reductores de latón proporcionan la reducción de orificios roscados o de paso a tamaños de rosca más pequeños.
Los reductores proporcionan la reducción de orificios roscados o de paso a tamaños de rosca más pequeños.
Código De La Serie: SR1863
Las tuercas para prensaestopas están disponibles como accesorios para todos los prensaestopas de latón y nylon de la gama.
Las tuercas y arandelas de sellado para prensaestopas están disponibles como accesorios para todos los prensaestopas de latón y nylon de la gama
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar