Menu Search

Malla de Protección para Muebles - PEBD

En stock

La malla de protección se suele utilizar en muebles, pero también es ideal para la protección externa de cilindros de gas y otros objetos con formas irregulares. La red proporciona protección contra daños a aplicaciones durante el tránsito y la manipulación, así como durante el almacenamiento de artículos.

La red se suministra en una práctica caja dispensadora, que permitirá a los usuarios colocar la red de manera fácil y a buen ritmo.

  • Material: polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Colores: negro, azul, natural, naranja, morado, rojo, amarillo y violeta
.

Código De La Serie: SR1027

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro máximo de envoltura Diámetro mínimo de envoltura Compra
10261576 36,1665 € - 38,0706 € 53 En stock
Violeta
PEBD
60.0 mm
25.0 mm
119,6383 € - 125,9429 € Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
PEBD
200.0 mm
100.0 mm
10261583 54,1281 € - 56,9736 € 4 En stock
Rojo
PEBD
100.0 mm
50.0 mm
201,7878 € - 212,4188 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
PEBD
400.0 mm
200.0 mm
71,1906 € - 74,9353 € 324 En stock
Negro
PEBD
25.0 mm
10.0 mm
145,3325 € - 152,9805 € 17 En stock
Naranja
PEBD
17.0 mm
6.0 mm
236,8149 € - 263,1277 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
30% PCR
25.0 mm
10.0 mm
49,5219 € - 49,5219 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PEBD
80.0 mm
25.0 mm
157,9107 € - 175,4564 € Solicite el plazo de entrega aquí
Naranja
30% PCR
17.0 mm
6.0 mm
51,6581 € - 57,3979 € Solicite el plazo de entrega aquí
Violeta
30% PCR
60.0 mm
25.0 mm
146,9221 € - 163,2468 € Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
30% PCR
200.0 mm
100.0 mm
88,2718 € - 98,0797 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
30% PCR
100.0 mm
50.0 mm
175,1822 € - 194,6469 € 70 En stock
Azul
30% PCR
400.0 mm
200.0 mm
Malla de Protección para Muebles 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Violeta

10261576

Rango de precios
38,0706 € - 36,1665 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo de envoltura
    25.0 mm
  • Diámetro máximo de envoltura
    60.0 mm
  • Longitud general
    50.0 m
  • Color
    Violeta
  • Material
    PEBD
Malla de Protección para Muebles 200.0 mm 100.0 mm 50.0 m Amarillo

10261590

Rango de precios
125,9429 € - 119,6383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo de envoltura
    100.0 mm
  • Diámetro máximo de envoltura
    200.0 mm
  • Longitud general
    50.0 m
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
Malla de Protección para Muebles 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Rojo

10261583

Rango de precios
56,9736 € - 54,1281 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo de envoltura
    50.0 mm
  • Diámetro máximo de envoltura
    100.0 mm
  • Longitud general
    50.0 m
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
Malla de Protección para Muebles 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Azul

10261606

Rango de precios
212,4188 € - 201,7878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo de envoltura
    200.0 mm
  • Diámetro máximo de envoltura
    400.0 mm
  • Longitud general
    50.0 m
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Malla de Protección para Muebles 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Negro

10261569

Rango de precios
74,9353 € - 71,1906 €

Niveles de existencias
324 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo de envoltura
    10.0 mm
  • Diámetro máximo de envoltura
    25.0 mm
  • Longitud general
    250.0 m
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
Malla de Protección para Muebles 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Naranja

10261552

Rango de precios
152,9805 € - 145,3325 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo de envoltura
    6.0 mm
  • Diámetro máximo de envoltura
    17.0 mm
  • Longitud general
    250.0 m
  • Color
    Naranja
  • Material
    PEBD
Redes protectoras flexibles 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Negro 30% PCR

20950095

Rango de precios
263,1277 € - 236,8149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo de envoltura
    10.0 mm
  • Diámetro máximo de envoltura
    25.0 mm
  • Longitud general
    250.0 m
  • Color
    Negro
  • Material
    30% PCR
Malla de Protección para Muebles 80.0 mm 25.0 mm 250.0 m Natural

10544280

Rango de precios
49,5219 € - 49,5219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo de envoltura
    25.0 mm
  • Diámetro máximo de envoltura
    80.0 mm
  • Longitud general
    250.0 m
  • Color
    Natural
  • Material
    PEBD
Redes protectoras flexibles 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Naranja 30% PCR

20950088

Rango de precios
175,4564 € - 157,9107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo de envoltura
    6.0 mm
  • Diámetro máximo de envoltura
    17.0 mm
  • Longitud general
    250.0 m
  • Color
    Naranja
  • Material
    30% PCR
Redes protectoras flexibles 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Violeta 30% PCR

20950101

Rango de precios
57,3979 € - 51,6581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo de envoltura
    25.0 mm
  • Diámetro máximo de envoltura
    60.0 mm
  • Longitud general
    50.0 m
  • Color
    Violeta
  • Material
    30% PCR
Redes protectoras flexibles 200.0 mm 100.0 mm 50.0 m Amarillo 30% PCR

20950125

Rango de precios
163,2468 € - 146,9221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo de envoltura
    100.0 mm
  • Diámetro máximo de envoltura
    200.0 mm
  • Longitud general
    50.0 m
  • Color
    Amarillo
  • Material
    30% PCR
Redes protectoras flexibles 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Rojo 30% PCR

20950118

Rango de precios
98,0797 € - 88,2718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo de envoltura
    50.0 mm
  • Diámetro máximo de envoltura
    100.0 mm
  • Longitud general
    50.0 m
  • Color
    Rojo
  • Material
    30% PCR
Redes protectoras flexibles 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Azul 30% PCR

20950132

Rango de precios
194,6469 € - 175,1822 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo de envoltura
    200.0 mm
  • Diámetro máximo de envoltura
    400.0 mm
  • Longitud general
    50.0 m
  • Color
    Azul
  • Material
    30% PCR