Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pulvicubierto en negro

Referencia de Essentra:

20058302

Número de pieza del fabricante:

064362501237E

26 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 7,6134 €
50 - 249 5,4382 €
250 + 4,8943 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

7,61 €

1 x 7,6134 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 8301409000
Color Negro
Finalizar Pulvicubierto en negro
Material de la leva Acero
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Estilo de pestillo Pestillo con resorte de cuarto de vuelta
Tipo del asa Asa de pomo de mariposa
Orientación de montaje Universal
Rango de agarre 63.0 mm
Longitud de agarre 58.0 mm
Grosor de puerta máximo compatible 50.0 mm
Altura de la carcasa 60.0 mm
Longitud de la leva 45.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros