Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.
Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección para los códigos SAE 61 (3000 - 5000 PSI) y 62 (6000 PSI).
Material: PEBD, PE, PP Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | D | Material | Índice de presión de clase | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,302 € - 0,4698 € | 225 En stock |
Rojo
|
2.000 in
50.8 mm
|
PEBD
|
6000
|
1
|
||
0,5357 € - 0,5952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
5.000 in
127 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
||
0,3429 € - 0,361 € | 4188 En stock |
Amarillo
|
0.750 in
19.1 mm
|
PEBD
|
6000
|
1
|
||
0,412 € - 0,4335 € | 750 En stock |
Azul
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
0,386 € - 0,4068 € | 450 En stock |
Azul
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
0,4878 € - 0,9034 € | 406 En stock |
Amarillo
|
1.000 in
25.4 mm
|
PEBD
|
6000
|
2
|
||
0,3308 € - 0,4084 € | 3937 En stock |
Amarillo
|
1.000 in
25.4 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
||
0,3248 € - 0,342 € | 1284 En stock |
Amarillo
|
0.500 in
12.7 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
||
0,3248 € - 0,342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
0,3992 € - 0,882 € | 1225 En stock |
Amarillo
|
1.250 in
31.8 mm
|
PEBD
|
6000
|
1
|
||
0,3082 € - 0,3244 € | 1500 En stock |
Azul
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
0,3859 € - 0,8542 € | 418 En stock |
Amarillo
|
1.250 in
31.8 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
||
0,3106 € - 0,327 € | 2969 En stock |
Amarillo
|
0.750 in
19.1 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
||
0,3922 € - 0,6101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
3.500 in
88.9 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
||
0,2185 € - 0,34 € | 70 En stock |
Azul
|
1.250 in
31.8 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
||
0,197 € - 0,3065 € | 99 En stock |
Rojo
|
1.000 in
25.4 mm
|
PEBD
|
6000
|
1
|
||
0,1711 € - 0,2661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
0.500 in
12.7 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
||
0,1809 € - 0,2814 € | 98 En stock |
Rojo
|
0.750 in
19.1 mm
|
PEBD
|
6000
|
1
|
||
0,1858 € - 0,2891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
1.000 in
25.4 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
||
0,2089 € - 0,325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
1.250 in
31.8 mm
|
PEBD
|
6000
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar