Menu Search

Protectores totales de bridas de montaje a presión

En stock

Los protectores de bridas Push In Full Face están pensados para proteger toda la cara de las bridas de la contaminación, durante el almacenamiento y el transporte. Incorpora aletas flexibles que proporcionan un ajuste ceñido en el orificio. Dispone de bridas ANSI B16.5 Clase 150, de DIN2627 a 2638 y de BS5504.

  • Los protectores de bridas de cara completa tienen un sencillo diseño a presión.
  • Aletas flexibles que garantizan un ajuste perfecto al orificio en todo momento.
  • ‌No requiere fijaciones.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SR1365

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h  Tamaño nominal de la tubería H d1 d2 OD Compra
0,8308 € - 1,8462 € 4610 En stock
30.0 mm
2"
32.0 mm
56.5 mm
40.0 mm
160.0 mm
0,7389 € - 1,642 € 3227 En stock
30.0 mm
1 1/4"
32.0 mm
39.0 mm
23.0 mm
136.0 mm
3,2085 € - 4,991 € 2444 En stock
50.0 mm
8"
52.0 mm
210.0 mm
186.0 mm
336.0 mm
1,2134 € - 2,6965 € 4425 En stock
34.0 mm
3"
36.0 mm
85.5 mm
66.0 mm
196.0 mm
0,601 € - 1,3356 € 4605 En stock
20.0 mm
3/4"
21.0 mm
24.0 mm
13.0 mm
100.0 mm
0,4929 € - 1,0954 € 800 En stock
20.0 mm
3/8"
21.0 mm
14.2 mm
6.8 mm
86.0 mm
1,0699 € - 2,3777 € 1780 En stock
34.0 mm
2 1/2"
36.0 mm
72.5 mm
53.0 mm
180.0 mm
2,139 € - 3,3273 € 2826 En stock
48.0 mm
6"
50.0 mm
163.0 mm
139.0 mm
280.0 mm
1,6552 € - 2,5747 € 356 En stock
44.0 mm
5"
46.0 mm
134.0 mm
110.0 mm
246.0 mm
0,5468 € - 1,2151 € 5900 En stock
20.0 mm
1/2"
21.0 mm
19.0 mm
8.5 mm
90.0 mm
0,6444 € - 1,432 € 7583 En stock
24.0 mm
1"
25.0 mm
30.0 mm
18.0 mm
110.0 mm
4,6452 € - 5,1613 € 793 En stock
50.0 mm
10"
52.0 mm
263.0 mm
237.0 mm
403.0 mm
0,7884 € - 1,752 € 3520 En stock
30.0 mm
1 1/2"
32.0 mm
45.5 mm
30.0 mm
146.0 mm
1,3569 € - 2,1107 € 2755 En stock
44.0 mm
4"
46.0 mm
110.0 mm
86.0 mm
216.0 mm
10337127 5,8065 € - 12,9034 € 563 En stock
55.0 mm
12"
57.0 mm
319.0 mm
284.0 mm
450.0 mm
Protector de bridas DN 50, 2" PEBD Amarillo

10306598

Rango de precios
1,8462 € - 0,8308 €

Niveles de existencias
4610 En stock
Atributos
  • OD
    160.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protector de bridas DN 32, 1 1/4 PEBD Amarillo

10306574

Rango de precios
1,642 € - 0,7389 €

Niveles de existencias
3227 En stock
Atributos
  • OD
    136.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • d2
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protector de bridas DN 200, 8" PEBD Amarillo

10306659

Rango de precios
4,991 € - 3,2085 €

Niveles de existencias
2444 En stock
Atributos
  • OD
    336.0 mm
  • d1
    210.0 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Protector de bridas DN 80, 3" PEBD Amarillo

10306611

Rango de precios
2,6965 € - 1,2134 €

Niveles de existencias
4425 En stock
Atributos
  • OD
    196.0 mm
  • d1
    85.5 mm
  • d2
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Protector de bridas DN 20, 3/4 PEBD Amarillo

10306550

Rango de precios
1,3356 € - 0,601 €

Niveles de existencias
4605 En stock
Atributos
  • OD
    100.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protector de bridas DN 10, 3/8 PEBD Amarillo

10306536

Rango de precios
1,0954 € - 0,4929 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • OD
    86.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protector de bridas DN 65, 2 1/2 PEBD Amarillo

10306604

Rango de precios
2,3777 € - 1,0699 €

Niveles de existencias
1780 En stock
Atributos
  • OD
    180.0 mm
  • d1
    72.5 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Protector de bridas DN 150, 6" PEBD Amarillo

10306642

Rango de precios
3,3273 € - 2,139 €

Niveles de existencias
2826 En stock
Atributos
  • OD
    280.0 mm
  • d1
    163.0 mm
  • d2
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    48.0 mm
Protector de bridas DN 125, 5" PEBD Amarillo

10306635

Rango de precios
2,5747 € - 1,6552 €

Niveles de existencias
356 En stock
Atributos
  • OD
    246.0 mm
  • d1
    134.0 mm
  • d2
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Protector de bridas DN 15, 1/2 PEBD Amarillo

10306543

Rango de precios
1,2151 € - 0,5468 €

Niveles de existencias
5900 En stock
Atributos
  • OD
    90.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protector de bridas DN 25, 1" PEBD Amarillo

10306567

Rango de precios
1,432 € - 0,6444 €

Niveles de existencias
7583 En stock
Atributos
  • OD
    110.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    24.0 mm
Protector de bridas DN 250, 10" PEBD Amarillo

10306666

Rango de precios
5,1613 € - 4,6452 €

Niveles de existencias
793 En stock
Atributos
  • OD
    403.0 mm
  • d1
    263.0 mm
  • d2
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Protector de bridas DN 40, 1 1/2 PEBD Amarillo

10306581

Rango de precios
1,752 € - 0,7884 €

Niveles de existencias
3520 En stock
Atributos
  • OD
    146.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protector de bridas DN 100, 4" PEBD Amarillo

10306628

Rango de precios
2,1107 € - 1,3569 €

Niveles de existencias
2755 En stock
Atributos
  • OD
    216.0 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Protector de bridas DN 300, 12" PEBD Amarillo

10337127

Rango de precios
12,9034 € - 5,8065 €

Niveles de existencias
563 En stock
Atributos
  • OD
    450.0 mm
  • d1
    319.0 mm
  • d2
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    55.0 mm