Menu Search

Tapatornillos con seguro

En stock

Las tapas Secure Cover cubren las juntas expuestas en varios tipos de equipos de exterior. Protegen contra los daños, la corrosión y la contaminación. Se encajan en su sitio sin esfuerzo y son ideales para aplicaciones exteriores, como los juegos infantiles.

  • Los tapatornillos con seguro se utilizan para ocultar limpiamente los componentes de fijación. Ofrecen protección medioambiental ideal para juntas expuestas en una variedad de equipos de exterior.
  • Especialmente apropiado para usar en parques infantiles y aparatos de gimnasia.
  • Encaja en su lugar con un mínimo esfuerzo.
Material: PP Color: Negro, Amarillo, Rojo, Blanco, Azul, Verde Código De La Serie: SR2040

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
50 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rosca de perno D d1 d2 h H Tipo Compra
0,1827 € - 0,1923 € 3623 En stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1265 € - 0,1334 € 416 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,451 € - 0,4746 € 8100 En stock
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,2841 € - 0,2992 € 269 En stock
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
0,1347 € - 0,142 € 4122 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,3454 € - 0,3637 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1123 € - 0,1184 € 24623 En stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,2476 € - 0,2604 € 160 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1515 € - 0,1597 € 185 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1827 € - 0,1923 € 306 En stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,2016 € - 0,2122 € 698 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1347 € - 0,142 € 985 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,2016 € - 0,2122 € 6759 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1123 € - 0,1184 € 2185 En stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1265 € - 0,1334 € 225 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,3401 € - 0,3573 € 2894 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1515 € - 0,1597 € 18596 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,2016 € - 0,2122 € 12199 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1265 € - 0,1334 € 1171 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1515 € - 0,1597 € 78 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • de 3
Tapatornillos con seguro M10 10.3 mm 38.0 mm PP Blanco

10057438

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
3623 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Tapatornillos con seguro M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blanco

10057315

Rango de precios
0,1334 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
416 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Tapatornillos con seguro 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Negro

10117491

Rango de precios
0,4746 € - 0,451 €

Niveles de existencias
8100 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Tapatornillos con seguro 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Negro

10117484

Rango de precios
0,2992 € - 0,2841 €

Niveles de existencias
269 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Tapatornillos con seguro M6 25.0 mm PP Blanco

10057131

Rango de precios
0,142 € - 0,1347 €

Niveles de existencias
4122 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tapatornillos con seguro M12 43.0 mm PP Blanco

10057490

Rango de precios
0,3637 € - 0,3454 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tapatornillos con seguro M6 6.3 mm 25.0 mm PP Negro

10057209

Rango de precios
0,1184 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
24623 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Tapatornillos con seguro M10 38.0 mm PP Azul

10057360

Rango de precios
0,2604 € - 0,2476 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tapatornillos con seguro M8 32.0 mm PP Rojo

10057278

Rango de precios
0,1597 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
185 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tapatornillos con seguro M10 38.0 mm PP Azul

10057421

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
306 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Tapatornillos con seguro M12 12.4 mm 43.0 mm PP Blanco

10057551

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
698 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Tapatornillos con seguro;M6;PP;Verde

10057117

Rango de precios
0,142 € - 0,1347 €

Niveles de existencias
985 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tapatornillos con seguro M12 43.0 mm PP Negro

10057568

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
6759 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Tapatornillos con seguro M6 6.3 mm 25.0 mm PP Verde

10057179

Rango de precios
0,1184 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
2185 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Tapatornillos con seguro M8 8.3 mm 32.0 mm PP Amarillo

10057346

Rango de precios
0,1334 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Tapatornillos con seguro M12 43.0 mm PP Azul

10057483

Rango de precios
0,3573 € - 0,3401 €

Niveles de existencias
2894 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tapatornillos con seguro M8 32.0 mm PP Verde

10057230

Rango de precios
0,1597 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
18596 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tapatornillos con seguro M12 43.0 mm PP Verde

10057537

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
12199 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Tapatornillos con seguro M8 8.3 mm 32.0 mm PP Rojo

10057339

Rango de precios
0,1334 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
1171 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Tapatornillos con seguro M8 32.0 mm PP Azul

10057247

Rango de precios
0,1597 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm