Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las bases estructurales para abrazaderas de tubos están diseñadas para conexiones seguras y estables. Están disponibles en aluminio o acero. Son compatibles con varios tamaños de orificio, lo que permite adaptarse a diferentes aplicaciones.Fabricada para sujetar tubos estructurales circulares o cuadrados en su sitio.Muchos diámetros interiores para elegir.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Aluminio, Acero Color: Negro, Gris Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma del tubo compatible | Color | Material | Diámetro del taladro | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Aluminio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Gris
|
Aluminio
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Acero
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Acero
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Negro
|
Aluminio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Negro
|
Acero
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Negro
|
Acero
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Acero
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Negro
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Acero
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Acero
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Negro
|
Aluminio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Gris
|
Aluminio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Negro
|
Acero
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Negro
|
Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Acero
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Negro
|
Aluminio
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Acero
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Circular
|
Gris
|
Aluminio
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar